Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.
- Artikelnummer:
- SZ 1581200
- Produktbeskrivning
- Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 12 x M20
- Dimension
- Bredd: 220 mm
Djup: 90 mm - Passar för
- Skåptyp: KX
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Type 12K
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,23 kg
- Bruttovikt
- 0,24 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- KX Plåtfläns i metall, med metrisk förprägling, för kabeldiameter M20
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Övrig information