Med busskåpet KX, rostfritt stål, får man god åtkomst tack vare 180°-gångjärnen i standardutförande och den höga kapslingsklassen IP66.
- Art. nr.:
- KX 1585000
- Produktbeskrivning
- Kopplingslådan KX, busskåp KX, i rostfritt stål ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt enkel åtkomst tack vare de standardmässiga 180°-gångjärnen.
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
Gångjärn: Zinkgjutgods - Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 180
180°-gångjärn: kromade - Leveransens omfattning
- Skåp med lock
180°-gångjärn
Snabbkoppling inkl. plasthylsor - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 120 mm - Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,2 kg
- Bruttovikt
- 3,46 kg
- Tullvarukod
- 84879059
- EAN
- 4028177919112
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KX Busskåp, BHD: 400x200x120 mm, rostfritt stål 1.4301, med lock med gångjärn, med snabbkopplingar
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Product presentations
- Safety instructions