Väggfäste för KL, EB, BG och väggskåp EL

Art. nr.: KL 1590000

E-Nummer: E2565151

For the attachment of KL, EB, BG enclosures and EL wall-mounted enclosures.

Art. nr.:
KL 1590000
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
Väggavstånd
8 mm
Observera:
Av skäl som rör kapslingsklass och hygien har skåp av rostfritt stål inga hål för väggfäste.
Passar för
Skåptyp: KL
EB
BG
EL
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,132 kg
Bruttovikt
0,14 kg
Tullvarukod
83025000
EAN
4028177011090
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
KL Väggfäste, stålplåt, galvaniserad, väggdistans 8 mm
Dokumentation
Manual