Takets gångjärn kan fästas runtom på höljets skyddsränna och på takkanten. Positionen för fästhålen är förstansade, så att ingen mätning och markering behövs.
- Artikelnummer:
- KX 1592220
- Produktbeskrivning
- Takets gångjärn kan fästas runtom på höljets skyddsränna och på takkanten. Positionen för fästhålen är förstansade, så att ingen mätning och markering behövs.
- Material
- Zinkgjutgods
- Leveransens omfattning
- Lockgångjärn
Täckkåpor för utsläpp av innerluft
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- För en dörröppningsvinkel på upp till 180°
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,156 kg
- Bruttovikt
- 0,165 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- KX Lockgångjärn, för kopplingsboxar KX i tryckgjutet zink
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Info sheet