- Artikelnummer:
- KL 1594.000
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Väggavstånd
- 8 mm
- Observera:
- Av skäl som rör kapslingsklass och hygien har skåp av rostfritt stål inga hål för väggfäste.
- Passar för
- Skåptyp: KL
EB
BG
EL
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,12 kg
- Bruttovikt
- 0,14 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177011175
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
KL Väggfäste, rostfritt stål, 1.4301, väggdistans 8 mm