Täckplåt 19"

Artikelnummer: EL 1933200

E-Nummer: E2568504

Blindplåtar av aluminium i olika höjdenheter. För ren och snygg avslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan.

Artikelnummer:
EL 1933200
Produktbeskrivning
För montage i elektronikskåp eller lådor.
Fördelar
För ren och snygg avslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan
Material
Aluminium, 3 mm
Ytbehandling
Natureloxerad
Höjdenheter
3 HE
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
1,62 kg
Bruttovikt
1,718 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177012721
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivning
EL Täckplåtar, 482.6 mm (19"), 3 HE