Täckplåt 19"

Art. nr.: EL 1935200

E-Nummer: E2568510

Blindplåtar av aluminium i olika höjdenheter. För ren och snygg avslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan.

Art. nr.:
EL 1935200
Produktbeskrivning
För montage i elektronikskåp eller lådor.
Fördelar
För ren och snygg avslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan
Material
Aluminium, 3 mm
Ytbehandling
Natureloxerad
Höjdenheter
7 HE
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
3,936 kg
Bruttovikt
4,135 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177012769
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivning
EL Täckplåtar, 482.6 mm (19"), 7 HE