Blindplåtar av aluminium i olika höjdenheter. För ren och snygg avslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan.
- Art. nr.:
- EL 1936200
- Produktbeskrivning
- För montage i elektronikskåp eller lådor.
- Fördelar
- För ren och snygg avslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Ytbehandling
- Natureloxerad
- Höjdenheter
- 6 HE
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 3,378 kg
- Bruttovikt
- 3,603 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177012783
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivning
- EL Täckplåtar, 482.6 mm (19"), 6 HE