För stöd av tunga elektronikchassin, 482,6 mm (19") i svängramen.
- Artikelnummer:
- SR 1963200
- Produktbeskrivning
- För stöd av tunga elektronikchassin, 482,6 mm (19") i svängramen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 2,15 kg
- Bruttovikt
- 2,415 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SR Glidskenor, för chassin med inbyggnadsdjup > 190 mm