Inbyggnadssats för stor svängram, utan plåt

Artikelnummer: SR 1994835

För inbyggnad av svängram, stor, utan täckplåt.

Artikelnummer:
SR 1994835
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
Öppningsvinkel
130°
Tillåten belastning (statisk)
1 500 N
Note to permissible static load max.
Maximal belastning 800 N vid demonterad TS-montageplåtsglidskena.
Passar för
Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 600 mm
Passar för skåptyp
TS
SE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,639 kg
Bruttovikt
2,839 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177463080
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SR Inbyggnadssats för svängramar, stora, utan plåt, med 130°-gångjärn, belastning <1500 N, för B: 600 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj