För inbyggnad av svängram, stor, med täckplåt.
- Artikelnummer:
- SR 1997235
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Öppningsvinkel
- 180°
- Inbyggnadsmöjligheter
- På svängram med 19"-plan på sidan
- På svängram med 19"-plan i mitten
- Tillåten belastning (statisk)
- 1 200 N
- Note to permissible static load max.
- Maximal belastning 800 N vid demonterad TS-montageplåtsglidskena.
- Passar för
- Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 800 mm - Passar för skåptyp
- TS
- SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,804 kg
- Bruttovikt
- 6,109 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SR Inbyggnadssats för svängramar, stora, med plåt, med 180°-gångjärn, belastning <1200 N
- Dokumentation
- Manual