- Art. nr.:
- DK 2090000
- Utförande
- 1 HE
- Produktbeskrivning
- För enkel ihopskruvning av utbyggnadskomponenter i 19"-profilen (482,6 mm). Skjuts enkelt på profilskenan inifrån och hakas i.
- Fördelar
- Snabb positionering och montage istället för enstaka korgmuttrar
- Integrerad kontaktering för potentialutjämning
- Färdigbestyckad 1 HE adapter med 3 korgmuttrar inkl. mittfäste motsvarande standard EIA 310
- Kan demonteras och återanvändas flera gånger
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Observera:
- Alla skåp i Rittals sortiment är redan förberedda för användning av 19”-fästen inom gällande toleranser. För användning i skåp från andra tillverkare kan inga garantier lämnas.
- Dimension
- Gänga: M5
- Förpackningsenhet
- 24 st.
- Nettovikt
- 0,24 kg
- Bruttovikt
- 0,36 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
-
DK 482.6 mm (19") fastener 1 U (M5), for 19" mounting angles and mounting frame