Korgmutter

Art. nr.: EL 2092200

E-Nummer: E2568470

Korgmutter, med gänga M6, utan kontaktering

Art. nr.:
EL 2092200
Utförande
utan kontaktering
Produktbeskrivning
För montage av elektronikrack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och blindpaneler på fastsättningsprofilen, 482,6 mm (19"). För montage vid profilplåttjocklekar på mellan 0,8 och 2,5 mm. Alternativt med eller utan kontaktering av de inbyggda enheterna med 19"-profil/skåp (482,6 mm).
Dimension
Gänga: M6
För materialtjocklek
0,8 ‐ 2,5 mm
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,15 kg
Bruttovikt
0,2 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177014114
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivning
EL Korgmuttrar, M6, utan kontaktering, för plåttjocklek: 0,8-2,5 mm