Korgmutter

Artikelnummer: EL 2092500

E-Nummer: E2568471

Korgmutter, med gänga M5, utan kontaktering

Artikelnummer:
EL 2092500
Utförande
utan kontaktering
Produktbeskrivning
För montage av elektronikrack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och blindpaneler på fastsättningsprofilen, 482,6 mm (19"). För montage vid profilplåttjocklekar på mellan 0,8 och 2,5 mm. Alternativt med eller utan kontaktering av de inbyggda enheterna med 19"-profil/skåp (482,6 mm).
Dimension
Gänga: M5
För materialtjocklek
0,8 ‐ 2,5 mm
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,15 kg
Bruttovikt
0,221 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177187344
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivning
EL Korgmuttrar, M5, utan kontaktering, för plåttjocklek: 0,8-2 mm