Kardborrband

Art. nr.: IN 2203400

E-Nummer: E1517340

För en ordnad kabelföring, skonar kabelmanteln, bandet är lätt att öppna igen och återanvända, individuellt avkapningsbar.

Art. nr.:
IN 2203400
Produktbeskrivning
Sörjer för en ordnad kabelföring. Rulle för individuell kapning efter behov.
Fördelar
Skonsamt för kabelmanteln
Lätt att öppna igen
Kan återanvändas
Dimension
Bredd: 16 mm
Längd: 5.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,044 kg
Bruttovikt
0,056 kg
Tullvarukod
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Produktbeskrivning
IN Kardborrband, L: 5000 mm