- Art. nr.:
- EL 2231000
- Produktbeskrivning
- För ventilation av skåp och lådor.
- Material
- Aluminium
- Ytbehandling
- Natureloxerad
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,399 kg
- Bruttovikt
- 0,449 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177018938
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
- EL Ventilerade frontplåtar, 1 HE, 482.6 mm (19")