- Art. nr.:
- EL 2249605
- Utförande
- Väggskåp IT
med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad
- Produktbeskrivning
- Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
- Material
- Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
- Leveransens omfattning
- Väggdel med sluten fläns, upptill och nedtill, och montageplåt (medföljer)
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19”-profilskenor fram, fast inbyggnad
Designad glasdörr
1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
Minikomforthandtag för låsinsatser
Säkerhetslås 3524 E
- Höjdenheter
- 9 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 478 mm
Djup: 373 mm
- Montagedjup
- 320 mm
- Inre mått
- Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 415 mm
- Djup på svängdel
- 216 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 485 mm x 432 mm
- Djup på väggdelen
- 135 mm
- IK-kod
- IK08
- Tillåten belastning för svängdel (statisk)
- 450 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 28,5 kg
- Bruttovikt
- 30 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177324329
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivning
-
EL Väggskåp 3-delat, BHD: 600x478x373 mm 9 HE, med montageplåt, och profilskenor, fast inbyggnad