Väggskåp EL, 3-delat med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad

Art. nr.: EL 2271605

E-Nummer: E2501011

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill och nedtill, montageplåt medföljer. Kapslingsklass IP 55.

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Art. nr.:
EL 2271605
Utförande
Väggskåp IT
med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad
Produktbeskrivning
Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
Material
Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
General colour
RAL 7035
Färg
Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning
Väggdel med sluten fläns, upptill och nedtill, och montageplåt (medföljer)
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19”-profilskenor fram, fast inbyggnad
Designad glasdörr
1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
Komforthandtag för låsinsatser och 2-punkts lås
Säkerhetslås 3524 E
Höjdenheter
21 HE
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.012 mm
Djup: 473 mm
Montagedjup
420 mm
Inre mått
Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 949 mm
Djup på svängdel
316 mm
Mått för montageplåt (B × H)
485 mm x 965 mm
Djup på väggdelen
135 mm
IK-kod
IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)
750 N
Grundmaterial
Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
53,2 kg
Bruttovikt
56 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177324435
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivning
EL Väggskåp 3-delat, BHD: 600x1012x473 mm 21 HE, med montageplåt, och profilskenor, fast inbyggnad
Godkännanden
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj