Vridlås

Art. nr.: SZ 2304.100

E-Nummer: E2504009

Alternativ till standardvridlås i olika utföranden.

Art. nr.:
SZ 2304.100
Material
Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Leveransens omfattning
Levereras utan nyckel
Anmärkning om art. nr.
Vridlås helt i rostfritt stål 1.4404 (AlSI 316L)
Lås
Låsinsats: Dubbel låsinsats
Passar för skåptyp
AX rostfritt stål
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,14 kg
Bruttovikt
0,153 kg
Tullvarukod
83015000
EAN
4028177939042
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivning
SZ Vridlås, för AX, rostfritt stål 1.4404, med dubbel låsinsats
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Info sheet