För fastsättning av montageprofiler för AE, dörrstopp för AE osv.
- Artikelnummer:
- SZ 2310076
- Tekniska data
- Håltagning Ø 3,7 mm i måttraster 25 mm
- Användningsområden
- För fastsättning av
- Montagespröjs för AE
- Dörrstopp för AE
- osv.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl.muttrar och brickor
- Längd
- 698 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- För vertikal påbyggnad på dörrens gängbultar
- Passar för skåptyp
- AE rostfritt stål
- Passar för höjd
- = 760 mm
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 3,52 kg
- Bruttovikt
- 3,88 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177020948
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Montagehålsprofil, för AE i rostfritt stål, L: 698 mm stålplåt, förzinkad
- Dokumentation
- Info sheet