Profilskena TH 35/15 enligt EN 60 715

Art. nr.: SZ 2319000

Längden anpassad till skåpbredden.

Art. nr.:
SZ 2319000
Utförande
TH 35/15
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd på profilskena
587 mm
Passar för
Skåptyp: AX
KX
AE
KL
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
3,42 kg
Bruttovikt
3,622 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
13,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177021105
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Profilskena TH 35/15, enligt EN 60 715, för B: 600 mm, L: 587 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Safety instructions