Montageprofil för AE

Artikelnummer: SZ 2328.000

E-Nummer: E2565448

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering m.m.

Artikelnummer:
SZ 2328.000
Produktbeskrivning
För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Användningsområden
För fastsättning av
Kabelkanaler
Kabelslangshållare
Beröringsskydd
Dörrinbyggnader
Kabelhållare och -fixering
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
I dörrar
Montagekrav
Vid AE i rostfritt stål behövs även en montagehållist
Observera:
Beroende på AE-typ kan montageprofilerna behöva kapas vid förpräglingen
Passar för skåptyp
AE
AE rostfritt stål
Passar för bredd
= 800 mm
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
6,4 kg
Bruttovikt
6,761 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177021327
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Montageprofiler, för AE, för B: 800 mm