Stor svängram, med plåt för TS, VX SE, 800 mm breda skåp

Art. nr.: SR 2342235

För 800 mm breda skåp, 22–45 HE, med plåt, för montage av 19”-inbyggnadskomponenter (482,6 mm).

Art. nr.:
SR 2342235
Utförande
19"-plan i mitten
Produktbeskrivning
För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Ram: förzinkad
Plåt: Lackerade
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. stånglåssystem med dubbel låsinsats
Material för fastsättning
Inbyggnadsmöjligheter
I TS/SE med öppningsvinkel 180°
Montagekrav
Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm
Observera:
För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
Vid skåp TS, SE med dubbla dörrar med en höjd på 1800 mm eller 2200 mm måste den närmast mindre svängramen byggas in eftersom det annars blir kollision med låset
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 800 mm
Höjd: ≥ 2.000 mm
Höjdenheter
40 HE
Passar för skåptyp
TS
VX SE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
19 kg
Bruttovikt
21,5 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177165212
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SR Svängram, stor, med plåt, för TS, VX SE, för B: 800 mm, 40 HE, inbyggnad i mitten
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj