Vinkelprofil för kabelavlastningsskenor

Artikelnummer: SZ 2350000

För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.

Artikelnummer:
SZ 2350000
Produktbeskrivning
För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. plastmellanlägg
Min. kabeldiameter
6 mm
Max. kabeldiameter
12 mm
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,043 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177021853
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeskrivning
SZ Vinkelprofil, för kabelavlastningsskenor, för kabeldiameter 6-12 mm
Dokumentation
Info sheet