Skyddstak för AE

Artikelnummer: SZ 2362000

Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Material: rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304).

Artikelnummer:
SZ 2362000
Produktbeskrivning
Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Enkelt att montera i efterhand.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 240
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Vid utomhusuppställning rekommenderar vi ett regntak över skåpet. Detta skyddar öppningen mellan dörr och skåp samt skyddar mot vatten och UV-strålar
Förhållandena som råder vid testerna för IP-kapslingsklass för vattenskydd (2:a siffran enligt IEC 60 529 kan inte jämställas med ett skåp uppställt utomhus eller i liknande förhållanden
Beroende på förhållanden kan ytterligare åtgärder krävas
Passar för
Skåptyp: AE rostfritt stål
Bredd: = 500 mm
Djup: = 210 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,585 kg
Bruttovikt
1,78 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177022096
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SZ Regntak, för AE, för BD: 500x210 mm rostfritt stål 1.4301
Dokumentation
Info sheet