- Art. nr.:
- SZ 2364000
- Användningsområden
- Anslutningsklämmor max. 6 mm² (fintrådiga ledare)
- Anslutningsklämmor max. 10 mm² (en- eller flertrådiga ledare)
- Huvudanslutningsklämma upp till 35 mm²
- Material
- Jordskena: koppar
Anslutningsplintar, byglar, skruvar: stål
- Leveransens omfattning
- Skyddsledarskena
42 skruvar (förmonterade)
- Dimension
- Längd: 699 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,617 kg
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
-
SZ PE samlingsskenor, L: 699 mm