Kan användas för skärmskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.
- Artikelnummer:
- SZ 2367040
- Produktbeskrivning
- Hållarna kan användas för skärmningsskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Storlek
- 4 mm
- Anmärkning om art. nr.
- 1 fastsättningsvinkel
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,076 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177163249
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Produktbeskrivning
- SZ EMC-jordningshållare, stl.: 4 mm
- Dokumentation
- Info sheet