EMC-jordningshållare

Artikelnummer: SZ 2367080

Kan användas för skärmskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.

Artikelnummer:
SZ 2367080
Produktbeskrivning
Hållarna kan användas för skärmningsskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Storlek
8 mm
Anmärkning om art. nr.
1 fastsättningsvinkel
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,05 kg
Bruttovikt
0,113 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177022218
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Produktbeskrivning
SZ EMC-jordningshållare, stl.: 8 mm