EMC-jordningshållare

Art. nr.: SZ 2367120

Kan användas för skärmskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.

Art. nr.:
SZ 2367120
Produktbeskrivning
Hållarna kan användas för skärmningsskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Storlek
12 mm
Anmärkning om art. nr.
1 fastsättningsvinkel
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,25 kg
Bruttovikt
0,284 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177022225
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Produktbeskrivning
SZ EMC-jordningshållare, stl.: 12 mm