EMC-jordningshållare

Artikelnummer: SZ 2367200

Kan användas för skärmskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.

Artikelnummer:
SZ 2367200
Produktbeskrivning
Hållarna kan användas för skärmningsskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Storlek
20 mm
Anmärkning om art. nr.
2 montagevinklar
Förpackningsenhet
25 st.
Nettovikt
0,175 kg
Bruttovikt
0,209 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177163263
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Produktbeskrivning
SZ EMC-jordningshållare, stl.: 20 mm