Signalpelare, tredelad, LED:er

Art. nr.: SG 2372102

För fördröjningsfri avkänning av störningar och driftstatus hos maskiner och automatiserade processer har Rittal ett flexibelt utbud av signalpelare för alla ändamål. Om de tre vanligaste signalfärgerna räcker, är det anslutningsklara signalsystemet med 3 LED-lampor ett perfekt val.

Art. nr.:
SG 2372102
Utförande
för vägg-/golvmontage
Fördelar
Anslutningsklar komplett lösning
LED:er med extremt hög livslängd (minst 100 000 timmar, därför behövs inget underhåll)
Låga montage- och lagringskostnader
Tekniska data
3-steg, röd, gul, grön
Strålvinkel: 3 x 120°
Kabelinföring
Min. kabeldiameter: 3 mm
Max. kabeldiameter: 6,5 mm
Anslutningstyp (elektrisk)
Plintar med fjäder
Belysning
LED-lampor
Dimension
Höjd: 211,5 mm
Driftstemperatur
-20 °C...50 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 65
Märkspänning
24 V
Gänga
M12 x 1,5
Observera:
The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368002
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,25 kg
Bruttovikt
0,309 kg
Tullvarukod
85318070
EAN
4028177953765
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Produktbeskrivning
SG signal pillar, LED compact for wall mounting
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Övrig information