För fastsättning av tillbehör i en AE, TP manöverlåda.
- Art. nr.:
- SZ 2373000
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Inkapslingsbelysning i kompaktinkapslingar AE
- Dörrkontakt i kompaktapparatskåp AE, TopPult-system TP
- Kabelslangshållare 2593.000 och 2591.000 i kompaktapparatskåp AE
- Profilskenor för klämmor i manöverlådor och manöverlådor med dörr
- Observera:
- Fastsättningsskruvarna är dolda vid stängd dörr. Befintliga borrhål för montageblock resp. gångjärn vid AE kan användas.
- Passar för skåptyp
- AE
- TP
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,258 kg
- Bruttovikt
- 0,311 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Universalvinkel, för AE, TP, kommandopanel
- Dokumentation
- Info sheet