Fötter, rör, vinkel.
- Artikelnummer:
- SG 2374000
- Utförande
- Fot med integrerat rör, Ø 25 mm, 110 mm lång
- Färg
- Svart
- Längd
- 110 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På signalpelare, modulär IP65 i kombination med anslutningskomponent 2368001
- Signal pillar
- 3 LED-lampor
- modulär IP65
- Dimension
- Längd: 110 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,039 kg
- Bruttovikt
- 0,054 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177219786
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Produktbeskrivning
- SG Montageelement för rörmontage, för signalpelare, modulärt och LED-kompakt, fot med integrerat rör, Ø 25 mm L: 110 mm
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Quick guide