För textkompletteringar av de max. 5 optiska elementen.
- Art. nr.:
- SG 2374150
- Utförande
- för 5 optiska komponenter
- Produktbeskrivning
- För textkompletteringar av max. 5 optiska komponenter med avgränsade ytor för fält som inte behövs (50 x 150 mm) inkl. klämdetalj för fot resp. rör med Ø 25 mm.
- Material
- Akryl, transparent
- Observera:
- Textmärkning ingår inte i leveransen.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,31 kg
- Bruttovikt
- 0,36 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivning
- SG Texttavlor, för signalpelare, modulär, för 5 optiska komponenter