Små svängramar för TS, VX SE, 600 mm och 800 mm breda skåp

Artikelnummer: SR 2377090

Utbyggnad för TS, 600 och 800 mm breda skåp, 3–18 HE, för montage av 482,6 mm-inbyggnadskomponenter (19").

Artikelnummer:
SR 2377090
Produktbeskrivning
För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. vridlås med dubbel låsinsats
Material för fastsättning på inbyggnadssats
Montagekrav
Beroende på utbyggnader behövs PS montagechassi 23×73 mm
Observera:
För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 600 mm
= 800 mm
Höjdenheter
9 HE
Passar för skåptyp
TS
VX SE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,168 kg
Bruttovikt
3,368 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177214989
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SR Svängram, liten, för TS, VX SE, för B: 600/800 mm, 9 HE
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj