För inbyggnad av svängram, liten.
- Art. nr.:
- SR 2377860
- Material
- Tvärprofil: Stålplåt
Kombihållare TS: Zinkgjutgods - Ytbehandling
- Kromaterad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Passar för
- Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 600 mm - Passar för skåptyp
- TS
- SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,1 kg
- Bruttovikt
- 2,26 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SR Inbyggnadssats för svängramar, liten, för B: 600 mm
- Dokumentation
- Manual