För inbyggnad i 600 och 800 mm breda dörrar och 19"-svängramar och -skåp.
- Artikelnummer:
- SZ 2379600
- Material
- Lucka: Stålplåt
Sidoprofiler: Aluminiumgjutgods
Kåpa: Strängpressad aluminiumprofil - Ytbehandling
- Fällbar låda, sidodetaljer: Strukturlack
Kåpa: Natureloxerade - Färg
- Fällbar låda, sidodetaljer: RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 355 mm
Djup: 126 mm - Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 405 x 50 x 250 mm
- Passar för dörrbredd
- 600 mm
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Typ 12
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,388 kg
- Bruttovikt
- 7,777 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SZ Fällbart bord för tangentbord och mus, för dörr B: 600 mm
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Manual