Fällbart bord för tangentbord och mus

Artikelnummer: SZ 2379800

För inbyggnad i 600 och 800 mm breda dörrar och 19"-svängramar och -skåp.

Artikelnummer:
SZ 2379800
Material
Lucka: Stålplåt
Sidoprofiler: Aluminiumgjutgods
Kåpa: Strängpressad aluminiumprofil
Ytbehandling
Fällbar låda, sidodetaljer: Strukturlack
Kåpa: Natureloxerade
Färg
Fällbar låda, sidodetaljer: RAL 7035
Dimension
Bredd: 682,6 mm
Höjd: 355 mm
Djup: 126 mm
Max. tangentbordsmått (BxHxD)
605 x 50 x 250 mm
Passar för dörrbredd
800 mm
Typklassning motsvarande 508A
Typ 1
Typ 12
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,681 kg
Bruttovikt
10,191 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177702059
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SZ Fällbart bord för tangentbord och mus, för dörr B: 800 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK