För fastskruvning i den fällbara lådan, passar för alla standardmusmattor upp till 250 x 205 mm.
- Artikelnummer:
- SZ 2379900
- Produktbeskrivning
- För fastskruvning i den fällbara lådan SZ 2379.600/ SZ 2379.800. Passar för alla standardmusmattor upp till 250 x 205 mm.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,95 kg
- Bruttovikt
- 1,08 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177325869
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SZ Avlastningsbord för musmatta, utdragbart, med mushållare, för SZ fällbart tangentbord
- Dokumentation
- Manual