Hållare för mus

Artikelnummer: SM 2382.000

E-Nummer: E4570100

Passar för avlastning för musmatta och för säker förvaring av en standardmus.

Artikelnummer:
SM 2382.000
Produktbeskrivning
Passar för avlastning för musmatta och för säker förvaring av en standardmus.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,205 kg
Bruttovikt
0,234 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177220300
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SM Mushållare
Dokumentation
Info sheet