Avlastningsbord för musmatta, svängbart

Artikelnummer: SM 2383020

För montage vänster/höger under avlastningsbordet för tangentbordet, hakar fast och svängs in och ut automatiskt.

Artikelnummer:
SM 2383020
Produktbeskrivning
För montage vänster/höger under avlastningsbordet för tangentbordet. Hakar fast automatiskt, in- och utsvängt. Med fastsättningshål för mushållare 2382.000.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Musmatta, fastlimmad
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,2 kg
Bruttovikt
1,274 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177367661
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SM Avlastningsbord för musmatta, vertikalt hängd
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj