Skena för inre utbyggnad för AE/WM

Art. nr.: AE 2383210

E-Nummer: E2500499

För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket.

Art. nr.:
AE 2383210
Produktbeskrivning
För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket. Variabel med 2 systemhålningsrader, ger större montageyta för t.ex.: TS-systemchassin, apparatskåpsbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, kabelslangshållare
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Observera:
Fler påbyggnadsmöjligheter: Montageplattor, för ihängning, TS 8612.400
Montageplattor, för fastskruvning, stora, TS 8612.410
Montageplattor, för fastskruvning, små, PS 4532.000
Montagevinkel, PS 4597.000
Passar för
Skåptyp: AE
Djup: = 210 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,7 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177687417
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
AE Skenor för inre utbyggnad, för AE, för D: 210 mm
Dokumentation
Info sheet