Tryckknappslåda av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), med knapputskärningar Ø 22,5 mm. Kapslingsklass IP 66.
- Art. nr.:
- SM 2384020
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 240
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor - Dimension
- Bredd: 160 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 90 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-kod
- IK08
- Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Rastermått
- 60 mm
- Öppningar (antal x Ø)
- 2 x 22,5 mm
- Lås
- Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Antal lås: 4 - Kabelinföring (antal x Ø)
- 2
- Antal metriska förpräglingar
- 2
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,98 kg
- Bruttovikt
- 1 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,83
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177529410
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- SM Tryckknappslåda, BHD: 160x100x90 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, 2 knapputskärningar