EMC-skärmbygel

Artikelnummer: SZ 2388100

Snabbmontage utan verktyg: Tryck EMC-skärmbygeln mot kabelskärmen och haka in den på skenan ovan, diameterändringar utjämnas fullständigt genom en fjäder.

Artikelnummer:
SZ 2388100
Produktbeskrivning
Snabbmontage utan verktyg: Tryck EMC-skärmbygeln mot kabelskärmen och haka in den på skenan ovan. Diameterändringar utjämnas fullständigt genom fjädern på EMC-skärmbygeln.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Skärmdiameter (min.)
3 ‐ 10 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,11 kg
Bruttovikt
0,123 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177318236
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Produktbeskrivning
SZ EMC-skärmbygel, för kabel diameter 3-10 mm
Dokumentation
Info sheet