Bottenutbyggnadsskena för AX

Art. nr.: AX 2394100

***Nyhet***Skena för flexibel inre utbyggnad i AX kompakt apparatskåp i kombination med ny skena för inre utbyggnad AX. För montage av t.ex. VX systemchassi 23×64 mm, LED-systemlampor, VX kabelanslutnings- och profilskenor.

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Dörrstopp för AX

Dörrkontakt för systembelysning LED

Systembelysning LED

Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för VX, TS, VX SE, AX, PC, sockelsystem VX

Profilskena 48 x 26 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Art. nr.:
AX 2394100
Produktbeskrivning
För montage i skåpdjupet på skåpets befintliga gängbultar, utan mekanisk bearbetning. Hålning på 2 sidor ger bättre montagemöjligheter.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
99 mm
Inbyggnadsmöjligheter
För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Passar för
Skåptyp: AX
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,451 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
AX bottenutbyggnadsskena
Dokumentation
Manual