Skena för inre utbyggnad AX

Artikelnummer: AX 2394250

För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket. Ger ytterligare montageyta för t.ex. VX systemchassi 23×64 mm, VX systemchassi 14×39 mm, skåpbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, VX kabelanslutnings- och profilskenor.

Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Dörrstopp för AX

Dörrkontakt för systembelysning LED

Systembelysning LED

Artikelnummer:
AX 2394250
Produktbeskrivning
För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sido-, botten- och takytor på de nockar som finns i skåpet. Variabel med 2 systemhålningsrader, ger större montageyta för t.ex.: Systemchassi 14 × 39 mm, apparatskåpsbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, kabelslangshållare.
Fördelar
Systemlåda för AX
Kompatibel med TS 8-systemtillbehör
Spara tid genom montage utan borrning
skåpets kapslingsklass upprätthålls (ingen mekanisk bearbetning krävs)
Automatisk potentialutjämning
Ökad bärkraft och stabilitet
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Skena för inre utbyggnad AX
Adapter
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Inbyggnad av LED-systemlampa kan endast ske i kombination med VX systemchassi 23×64 mm eller montagevinkel för inre utbyggnad
Passar för
Skåptyp: AX
Djup: = 250 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,92 kg
Bruttovikt
1 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177965690
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
AX skena för inre utbyggnad, för D: 250 mm
Dokumentation
Övrig information
Manual