För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket. Ger ytterligare montageyta för t.ex. VX systemchassi 23×64 mm, VX systemchassi 14×39 mm, skåpbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, VX kabelanslutnings- och profilskenor.
- Artikelnummer:
- AX 2394400
- Produktbeskrivning
- För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sido-, botten- och takytor på de nockar som finns i skåpet. Variabel med 2 systemhålningsrader, ger större montageyta för t.ex.: Systemchassi 14 × 39 mm, apparatskåpsbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, kabelslangshållare.
- Fördelar
- Systemlåda för AX
- Kompatibel med TS 8-systemtillbehör
- Spara tid genom montage utan borrning
- skåpets kapslingsklass upprätthålls (ingen mekanisk bearbetning krävs)
- Automatisk potentialutjämning
- Ökad bärkraft och stabilitet
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Skena för inre utbyggnad AX
Adapter
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Inbyggnad av LED-systemlampa kan endast ske i kombination med VX systemchassi 23×64 mm eller montagevinkel för inre utbyggnad
- Passar för
- Skåptyp: AX
Djup: = 400 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,44 kg
- Bruttovikt
- 1,44 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177965720
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- AX skena för inre utbyggnad, för D: 400 mm
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual