Kontaktdonsgenomföring, liten

Artikelnummer: SZ 2400.300

För förkontakterade kablar med kontaktdon. Kan användas till materialtjocklekar på upp till 4 mm. Med buntband kan man göra en dragavlastning av den kontakterade kabeln.

Artikelnummer:
SZ 2400.300
Produktbeskrivning
För förkontakterade kablar med kontaktdon. Kan användas till materialtjocklekar på upp till 4 mm. Med buntband kan man göra en dragavlastning av den kontakterade kabeln.
Material
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Kabelinföring
Antal kabelinföringar: 2
Min. kabeldiameter: 6 mm
Max. kabeldiameter: 8 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 65 vid korrekt montage
För kabel-Ø
6 ‐ 8 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,055 kg
Bruttovikt
0,063 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177267909
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeskrivning
SZ Kontaktdonsgenomföring, liten, för 2 kablar ø 6-8 mm
Dokumentation
Manual