- Artikelnummer:
- SZ 2400.960
- Utförande
- Tätningsmodul 40 x 40 mm
- Produktbeskrivning
- För tätning av kablar och ledningar tillsammans med tätningsramen. Tätningsmoduler med måtten 20 x 20 mm och 40 x 40 mm kan kombineras.
- Fördelar
- Tätningsmodulerna håller fast kabeln säkert
- Material
- Hårt skal: Polyamid
Tätning: TPE 2
- Observera:
- 1 tätningsmodul 40 x 40 mm ≙ 4 tätningsmoduler 20 x 20 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 64
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Vikt/förp.
- 0,21 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177598119
- ETIM 8
- EC000441
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
-
SZ Tätningsmoduler för tätningsram, stl.: 40x40 mm