Kabelförskruvning i mässing

Art. nr.: SZ 2411851

E-Nummer: E1457459

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Art. nr.:
SZ 2411851
Fördelar
Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme.
Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material
Mässing
Tätning: CR/NBR
Ytbehandling
Förnicklad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension
Höjd: 43 mm
Gänga
M40 x 1,5
Längd på gänga
9 mm
Min. kabeldiameter
19 mm
Max. kabeldiameter
28 mm
Driftstemperatur
-40 °C...100 °C
torque
17 Nm
Nyckelbredd
43 mm
Dimension
Gänga: M40 x 1,5
Längd på gänga: 9 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,64 kg
Bruttovikt
0,692 kg
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177810044
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
SZ Kabelförskruvning i mässing, storlek: M40 x 1,5 för kabel-Ø 19-28 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
VDE
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Data sheets